norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Surfaces de référence usinées. Pour les modèles sans trame, les surfaces d´appui présentent une surépaisseur de 1 mm.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Les équerres simples sont prévues pour s’adapter aux palettes DIN 55201 et aux palettes JIS 6337-1980. Autres dimensions sur demande.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01263 Equerre simple 168 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Equerre simple avec trame modulaire nlm

plus d'infos

Dessins

Equerre simple avec trame modulaire nlm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

AB1CDEE1FGHJA
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander
01263-124047avec de trame450605547020025 ±0,038520459012F7M1263Sur demande
01263-125058avec de trame550657558025025 ±0,039520509012F7M1299Sur demande
01263-165058avec de trame550657558025025 ±0,039520509016F7M1699Sur demande
01263-166376avec de trame7007510076031550 ±0,03100255511516F7M16180Sur demande

Equerre simple sans trame modulaire nlm

plus d'infos

Dessins

Equerre simple sans trame modulaire nlm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A

B1CDEE1FGHJCAOAcc.PrixCommander
01263-004047ohne Rasterbohrungen450615547020024 ±0,285204589Sur demande
01263-005058ohne Rasterbohrungen550667558025024 ±0,295205089Sur demande
01263-006376ohne Rasterbohrungen7007610076031549 ±0,21002555114Sur demande
01263-008090ohne Rasterbohrungen8008113590040049 ±0,21002560114Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40