Equerre de montage double nlm avec trame modulaire
01265_MR

Equerre de montage double nlm avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Surfaces de référence usinées avec précision.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les équerres doubles sont fournies avec une tôle de fermeture et 2 anneaux de levage. Sur les versions avec trame , les bouchons de protection sont fournis. Les faces de l’équerre sont repérées pour éviter les risques d’erreur. Les équerres doubles s´intègrent aux palettes pour machines outils DIN 55201 et aux palettes pour machines outils JIS 6337-1980.
Autres dimensions sur demande.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01265_MR Equerre de montage double nlm avec trame modulaire 263 kB

Dessins

Equerre de montage double nlm avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

AB1CDEE1GHA
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander
01265-1240151avec de trame55355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126 Sur demande
01265-1250201avec de trame65365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198 Sur demande
01265-126325avec de trame703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264 Sur demande
01265-1650201avec de trame65365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198 Sur demande
01265-166325avec de trame703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264 Sur demande
01265-168030avec de trame803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40