Equerre double nlm sans trame modulaire nlm
01265_OR

Equerre double nlm sans trame modulaire nlm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.Nota :Les équerres doubles s’adaptent aux palettes destinées aux machines outils conformes à DIN 55201, et aux palettes pour machines outils réalisées conformément à JIS 6337-1980. Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01265_OR Equerre double nlm sans trame modulaire nlm 95,8 kB

Dessins

Equerre double nlm sans trame modulaire nlm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A

B1CDEE1GHCAOAcc.PrixCommander
01265-0040151ohne Rasterbohrungen55355055151±0,220075,5 ±0,22050 Sur demande
01265-005020ohne Rasterbohrungen55355075201±0,2250101,5 ±0,22050 Sur demande
01265-0050201ohne Rasterbohrungen65365075201±0,2250101,5±0,22050 Sur demande
01265-006325ohne Rasterbohrungen703700100251±0,2315125,5±0,22555 Sur demande
01265-0063251ohne Rasterbohrungen803800100251±0,2315125,5±0,22555 Sur demande
01265-008030ohne Rasterbohrungen803800135301±0,2400150,5±0,22560 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40