norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Equerre double Fonte grise
01270

Equerre double Fonte grise

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :Les surfaces de référence sont usinées.Nota :Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.Indication de dessin :
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01270 Equerre double Fonte grise 178 kB

Dessins

Equerre double Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
01270-32012532,575305040040204037865320332330125115 Sur demande
01270-40015050120307050040204248580400412410150142 Sur demande
01270-500200551503010063040205360390500512510200190 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40