norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Cubes en fonte grise avec rainures en T
01850

Cubes en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les cubes avec rainures en T sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01850 Cubes en fonte grise avec rainures en T 388 kB

Dessins

Cubes en fonte grise avec rainures en T
Cubes en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=Largeur
de la rainure
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01850-3140400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025143 Sur demande
01850-3140400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025144 Sur demande
01850-3140500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025144 Sur demande
01850-3140500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025145 Sur demande
01850-3140630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525144 Sur demande
01850-3140630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525145 Sur demande
01850-3140800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025144 Sur demande
01850-31408010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025145 Sur demande
01850-314100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025145 Sur demande
01850-314100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025146 Sur demande
01850-3180400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025183 Sur demande
01850-3180400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025184 Sur demande
01850-3180500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025184 Sur demande
01850-3180500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025185 Sur demande
01850-3180630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525184 Sur demande
01850-3180630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525185 Sur demande
01850-3180800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025184 Sur demande
01850-31808010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025185 Sur demande
01850-318100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025185 Sur demande
01850-318100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025186 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40