norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec faces d'appui pré-usinées
01855

Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec faces d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota :Les tours de serrage avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. Le pied est usiné pour le montage sur la table de machine-outil. Les surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machines-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande :autres dimensions.Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01855 Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec faces d'appui pré-usinées 287 kB

Dessins

Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec faces d'appui pré-usinées
Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec faces d'appui pré-usinées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CAOAcc.PrixCommander
01855-100400504005005020M16M12M1625132030020020015055144,6 Sur demande
01855-100400654006505020M16M12M1625132030020020015055144,6 Sur demande
01855-100500605006005020M16M12M16301400200-25020075173,6 Sur demande
01855-100500755007505020M16M12M16301400200-25020075173,6 Sur demande
01855-100630706307005025M16M16M16351500400-315200100202,6 Sur demande
01855-100630856308505025M16M16M16351500400-315200100202,6 Sur demande
01855-100800808008005025M16M16M16501640600400400300135289,6 Sur demande
01855-1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135289,6 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40