norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire
01855

Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les tours de serrage avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande :autres dimensions.Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01855 Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire 370 kB

Dessins

Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire
Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Nombre de
trou de trame
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01855-2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 Sur demande
01855-2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 Sur demande
01855-2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 Sur demande
01855-2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 Sur demande
01855-2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 Sur demande
01855-2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 Sur demande
01855-2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 Sur demande
01855-21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 Sur demande
01855-2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 Sur demande
01855-2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 Sur demande
01855-2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 Sur demande
01855-2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 Sur demande
01855-2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 Sur demande
01855-2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 Sur demande
01855-2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 Sur demande
01855-21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40