Dispositif de serrage prismatique double avec surépaisseur d’usinage
04523

Dispositif de serrage prismatique double avec surépaisseur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition :Aluminium : anodisé.
Acier : bruni.
Nota :Le dispositif de serrage prismatique double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Le faible encombrement de ce dispositif permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants. En fonction de la géométrie des pièces, des fraisages spécifiques sont à réaliser sur les mors pour assurer un serrage optimal.Indication de dessin :
1) La plaque de verrouillage sert uniquement pour le fraisage des mors, pas pour le bridage de la pièce à usiner.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04523 Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage 228 kB

Dessins

Dispositif de serrage prismatique double avec surépaisseur d’usinage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1F
kN
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
04523-04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 44,08 €
04523-06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 46,44 €
04523-08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 64,50 €
04523-12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 179,00 €
04523-16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 292,13 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40