|
|
04529Système de serrage multiple, butées et mors doux |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Réglette de base, butées et mors de serrage : acier de traitement.Finition :Denture : surface d'appui cémentée et rectifiée. Mors de serrage : acier traité et bruni.Nota :En fonction de leur taille, les mors de serrage possèdent une surépaisseur d'usinage de 3 mm (04529-08) ou de 5 mm (04529-12, 04529-16) pour chacun des mors.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Force de serrage env. kN | Poids kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04529-08 | 36,5 | 39,5 | 24 | 31 | 12 H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 11 | 1,397 | | | 1 608,32 € | | 04529-12 | 54 | 59,5 | 48 | 50 | 12 F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 23 | 4,9 | | | 1 653,46 € | | 04529-16 | 65 | 72 | 48 | 50 | 16 F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 38 | 6,522 | | | 1 850,08 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|