norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Butée à revêtement en carbure striée
04533

Butée à revêtement en carbure striée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.0503.Finition :Acier traité à 1200–1400 N/mm², bruni.
Denture rectifiée, naturelle.
Nota :Butée striée sur un côté de la butée, et avec revêtement carbure sur l'autre côté.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04533 Butée à revêtement en carbure striée 137 kB

Dessins

Butée à revêtement en carbure striée

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40