|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Butée 1.0503.Finition :Butée dure : Acier traité à 1200–1400 N/mm², brunie. Denture rectifiée, naturelle.
Butée douce : Butée (30 HRC), brunie. Denture : surface d'appui cémentée et rectifiée, naturelle.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | B | D | D1 | E | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04533-5000802 | butée dure | 24 | M8x25 | M5 | 2,5 | 15 | 6 | 25 ±0,01 | | | 320,40 € | | 04533-5001202 | butée dure | 48 | M12x30 | M8 | 5 | 22 | 8 | 40 ±0,01 | | | 328,72 € | | 04533-5001602 | butée dure | 48 | M16x40 | M8 | 5 | 29 | 12,5 | 40 ±0,01 | | | 367,21 € | | 04533-5100802 | butée douce | 24 | M8x25 | M5 | 2,5 | 15 | 6 | 31 ±0,1 | | | 344,32 € | | 04533-5101202 | butée douce | 48 | M12x30 | M8 | 5 | 22 | 8 | 50 ±0,1 | | | 353,69 € | | 04533-5101602 | butée douce | 48 | M16x40 | M8 | 5 | 29 | 12,5 | 50 ±0,1 | | | 396,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|