|
Le kit de bridage pour mesure par analyse d'images Le kit de bridage norelem pour mesure sans contact s'adapte à toutes les situations: |
|
|
La pratique de la mesure sans contact exige précision et répétabilité. Le kit de bridage norelem s'adapte à toutes les pièces et à toutes les machines |
norelem propose 3 versions de ce kit de bridage. Chacune de ces versions permet de faire face à plusieurs situations et ainsi de ne jamais être dans l'impasse. |
|
|
Le kit n° 1 est conçu spécialement pour les petites machines: |
|
|
Les rails de 100 et 150mm permettent d'ajuster le kit aux machines les plus petites avec un encombrement minimum, tout en conservant précision et maniabilité. |
Les brides à lames ressorts assurent un serrage de la pièce tout en limitant le contact au minimum. |
|
|
Le kit n°2 , idéal pour les pièces cylindriques: |
|
|
|
Muni d'un système à entrepointes, ce kit, adapté à tous types de machines peut brider des pièces cylindriques ou de formes complexes |
|
|
Le kit de bridage n°3, avec mandrin de serrage et support à queue d'arronde, pour gagner en productivité sur les mesures en série: |
|
|
Le kit de bridage n°3, avec mandrin de serrage et support à queue d'arronde, pour gagner en productivité sur les mesures en série: |
|
|
Il est bien sur possible de commander les pièces à l'unité.
|
|
345200 Rail de base longueur 350 mm 344900 Rail de base longueur 200 mm 347400 Rail complémentaire longueur 150 mm 346000 Rail complémentaire longueur 200 mm 347000 Rail final de 60 mm 347200 Rail final de 100 mm 348000 Élément de liaison en T 262926 Bride de fixation M6 273320 Support de serrage rapide à queue d'aronde 283300 Support de serrage rapide à queue d'aronde en equerre 268500 Tasseau pour bride à ressort (H20) 268600 Tasseau pour bride à ressort (H30) 269100 Bride à ressort verticale Lg 50 349100 Bride à lame horizontale à droite Lg 55 349200 Bride à lame horizontale à gauche Lg 55 267900 Vé de bridage sur support à queue d'aronde 268000 Vé magnétique 267910 Support de vé à 90° 349600 Système entrepointe 282100 Étau de serrage à queue d'aronde (50 mm) 329705 Mandrin de serrage avec goupilles sur support à queue d'aronde 333000 Outil de serrage 6 pans 282300 Goupilles pour étau (4 pcs) nc Mallette plastique |
|
0 | 1 | 1 1 | 0 | 0 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 2 | 2 3 | 3 | 3 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 2 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 0 | 1 | 1 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1
|
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|