norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, raccord M12
81150-16

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Finition :Bouton poussoir rouge.
Boîtier noir/jaune.
Nota :Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.

Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Données techniques :Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.

Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : 10 A.

Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 250 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 2 A.
Plage de température :Température de stockage : -50 °C à +85 °C.
Température de service : -25 °C à +55 °C.
Avantages :Le contact de sécurité (modèle avec contact à fermeture) permet de surveiller en permanence la bonne connexion entre le bouton d'arrêt d'urgence et l'élément de contact. Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est plus connecté à l'élément de contact en raison d'une installation négligente ou d'une détérioration mécanique, le contact de sécurité se déclenche immédiatement et la machine est arrêtée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81150-16 Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, raccord M12 156 kB

Dessins

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, raccord M12

Sélection/filtre d'articles

Référence

Ø montageType de
raccordement
Nombre de contacts
normalement ouverts
Nombre de contacts
normalement fermés
Couple de serrage
Écrou de montage
Nm
ÉclairableCAOAcc.PrixCommander
81150-16-20421022,3M12 4 pôles, codé A-22,5non 89,03 €
81150-16-21421022,3M12 8 pôles, codé A122,5non 100,80 €
Référence

Collerette de protection
anti-blocage
Résistivité de contact
m Ohm
DéverrouillageTension de contact
min.
V
Courant de contact
min.
mA
CAOAcc.PrixCommander
81150-16-204210oui<100rotation à droite/gauche245 89,03 €
81150-16-214210oui<100rotation à droite/gauche245 100,80 €
Référence

Temps de rebondissement
ms
Affichage de la position
de commutation
Indice de protectionClasse de protectionAutosurveilléDétrompeurCAOAcc.PrixCommander
81150-16-204210<10ouiIP65/IP67isolation de protection IInonoui 89,03 €
81150-16-214210<10ouiIP65/IP67isolation de protection IIouioui 100,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40