|
|
84100-10Presse-étoupes en Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.Finition :Naturel.Nota :Presse-étoupes avec filetage métrique selon NF EN 60423. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d'étanchéité.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.Plage de température :Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C. Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H max.
| L | SW1 | SW2 | Couple de serrage max. pour SW1 Nm | couple de serrage max. pour SW2 Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
84100-10-12150 | M12x1,5 | 3-6 | 25 | 5 | 14 | 14 | 3,5 | 3,5 |  | | 19,94 € | | 84100-10-16150 | M16x1,5 | 5-9 | 30 | 5 | 17 | 17 | 3,5 | 3,5 |  | | 21,70 € | | 84100-10-20150 | M20x1,5 | 9-13 | 33,5 | 6 | 22 | 22 | 3,5 | 3,5 |  | | 27,37 € | | 84100-10-25150 | M25x1,5 | 11-16 | 36,5 | 7 | 27 | 27 | 6,7 | 6,7 |  | | 31,00 € | | 84100-10-32150 | M32x1,5 | 14-20 | 38 | 8 | 34 | 34 | 12 | 12 |  | | 38,13 € | | 84100-10-40150 | M40X1,5 | 19-27 | 41 | 8 | 43 | 43 | 13,5 | 13,5 |  | | 56,64 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|