|
|
84100-32Écrous pour presse-étoupes CEM |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Laiton.Finition :Nickelé.Nota :Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes CEM et des accessoires. Avec des arêtes tranchantes pour couper la peinture ou les revêtements poudre et créer un contact optimal lors de la liaison équipotentielle.Plage de température :-60°C jusqu’à +200°C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | H | H1 | SW1 | Couple de serrage max. pour SW1 Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
84100-32-11215 | M12x1,5 | 5,5 | 4,5 | 15 | 3,5 |  | | 1,61 € | | 84100-32-11615 | M16x1,5 | 5,5 | 4,5 | 19 | 3,5 |  | | 2,33 € | | 84100-32-12015 | M20x1,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 3,5 |  | | 2,81 € | | 84100-32-12515 | M25x1,5 | 5,5 | 4,5 | 30 | 6,7 |  | | 3,06 € | | 84100-32-13215 | M32x1,5 | 5,5 | 4,5 | 36 | 12 |  | | 3,51 € | | 84100-32-14015 | M40X1,5 | 6 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 6,53 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|