norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN
84100-13

Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Presse-étoupe : Inox 1.4404 ou PVDF.
Tuyau : plastique.
Finition :Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.
Nota :Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température :Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84100-13 Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN 403 kB

Dessins

Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationMatière
du corps
de base
D

D1D2D3HSWLCAOAcc.PrixCommander
84100-13-12150Presse-Étoupeacier inoxydableM12x1,5-87-519177 35,98 €
84100-13-16150Presse-Étoupeacier inoxydableM16x1,5-109-721209 38,53 €
84100-13-20150Presse-Étoupeacier inoxydableM20x1,5-12,512-927249 42,42 €
84100-13-25150Presse-Étoupeacier inoxydableM25x1,5-18,518-15273010 47,28 €
84100-13-32150Presse-Étoupeacier inoxydableM32x1,5-25,323-20273611 53,07 €
84100-13-16151Presse-ÉtoupeplastiqueM16x1,5-109-725229 8,14 €
84100-13-20151Presse-ÉtoupeplastiqueM20x1,5-12,512-929269 8,90 €
84100-13-25151Presse-ÉtoupeplastiqueM25x1,5-18,518-15313210 9,72 €
84100-13-32151Presse-ÉtoupeplastiqueM32x1,5-25,323-20323811 10,72 €
80800-1250Tuyauplastique11,816----50 m 713,76 €
80800-1750Tuyauplastique15,621,6----50 m 763,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40