norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrous pour presse-étoupes
84100-30

Écrous pour presse-étoupes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide (PA 6). Laiton. Inox 1.4301.Finition :Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota :Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.Plage de température :-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84100-30 Écrous pour presse-étoupes 112 kB

Dessins

Écrous pour presse-étoupes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D

HSW1Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
84100-30-012150polyamideM12x1,55171,5 0,15 €
84100-30-016150polyamideM16x1,55222,5 0,17 €
84100-30-020150polyamideM20x1,56273,5 0,20 €
84100-30-025150polyamideM25x1,56325 0,21 €
84100-30-032150polyamideM32x1,57415 0,57 €
84100-30-040150polyamideM40X1,57507,5 1,22 €
84100-30-11215laitonM12x1,52,8153,5 0,37 €
84100-30-11615laitonM16x1,52,8193,5 0,40 €
84100-30-12015laitonM20x1,53243,5 0,45 €
84100-30-12515laitonM25x1,53,5306,7 0,73 €
84100-30-13215laitonM32x1,543612 1,00 €
84100-30-14015laitonM40X1,554613,5 1,70 €
84100-30-21215acier inoxydableM12x1,52,8143,5 4,06 €
84100-30-21615acier inoxydableM16x1,52,8193,5 4,58 €
84100-30-22015acier inoxydableM20x1,53243,5 5,20 €
84100-30-22515acier inoxydableM25x1,53,5306,7 6,69 €
84100-30-23215acier inoxydableM32x1,543612 8,64 €
84100-30-24015acier inoxydableM40X1,554613,5 22,77 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40