FR
Sélectionnez votre langue

Description

Finition
Alimentation à découpage primaire monophasée dans un boîtier métallique.
Nota
Version fermée avec bornes à vis protégées contre les contacts accidentels. Protection contre les surcharges par limitation de courant, récupération automatique. Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Affichage LED pour l'allumage. Pour montage sur rail symétrique DIN.
Données techniques
Indice de protection : IP00
Classe de protection : I
Norme : UL508, TUV EN60950-1, CE
Raccordement : Bornes à visser protégées
Fixation : Montage sur rails DIN TS-35/7.5 ou 15
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté