FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Corps en Inox. Surface active POM ou PBT.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu

D'autres clients ont également acheté