norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Détecteur de proximité inductif, forme A
83000_A

Détecteur de proximité inductif, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en Inox.
Surface active POM.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Sécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83000_A Détecteur de proximité inductif, forme A 106 kB

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

DLL1PMatière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
83000-010X2000A32716,72000POM11002000câble en PUR3 x 0,09 mm² 63,32 €
83000-020X5000A42715,45000POM1,51003000câble en PUR3 x 0,14 mm² 84,72 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40