norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Interrupteur de sécurité

Interrupteur de sécurité

retour

Les interrupteurs de sécurité norelem

     

Chez norelem, la sécurité des opérateurs et des manipulations de machines est primordiale. Découvrez notre gamme de capteurs de sécurité sans contact. Ils ont vocation à protéger et sécuriser des portes ou autres protections qui sont utilisées à proximité de machines ou d’installations dangereuses.  

Ces capteurs de verrouillage sont utilisés principalement dans des domaines industriels pour autoriser ou bien empêcher l’utilisation de machines suivant leur condition de sécurité. Robustes et fiables, les capteurs de position de sécurité sont une solution facile à intégrer dans toutes vos manœuvres industrielles et sont certifiés TÜV, cULus, EAC, et respectent les normes ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.

     

Les utilisations et caractéristiques des interrupteurs de sécurité

   

Les capteurs de sécurité sont intégrés aux portes, volets ou hottes des machines et garantissent que l’équipement fonctionne uniquement lorsque les capots sont fermés. L’interrupteur arrête automatiquement le système s’il détecte un couvercle ouvert pendant que la machine est en marche pour protéger les opérateurs de tout risques.

norelem vous propose différents types de capteurs de sécurité avec un codage RFID (identification par radiofréquence) ou bien magnétique.

Aucun contact n’est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’interrupteur avec un capteur situé sur la partie mobile et la tête de lecture de l’appareil monté sur la partie fixe.

Les capteurs de sécurité magnétiques norelem sont composés d’une électronique située dans un boitier entièrement encapsulé. L’état de commutation est indiqué par LED. Les actionneurs pour capteur de sécurité magnétique ont tout comme les interrupteurs de sécurité magnétique un indice de protection IP67. Si l’actionneur est dans la plage de distance de commutation, alors les contacts de sécurité et de signalisation sont commutés. Le contact se ferme au moyen d’un aimant. L’actionneur peut être au même niveau que le capteur de sécurité ou bien décalé d’un angle de 90°.

norelem propose des capteurs de sécurité RFID à utiliser sur des capots de protection, des clapets ou des portes. Il est possible d’y connecter jusqu’à 31 capteurs en série, permettant la surveillance simultanée de plusieurs portes de protection. 3 LED indiquent l’état de commutation :

  • LED Jaune : état de fonctionnement
  • LED Vert : tension d’alimentation
  • LED Rouge : défaut

Ils sont accompagnés des actionneurs pour capteur RFID.

   

  

La sécurité est un point central chez norelem. Marcus Schneck, PDG de norelem en témoigne : « Nous connaissons l'importance de la sécurité dans les environnements de fabrication, tant pour le bénéfice des opérateurs que pour l'efficacité des installations. En empêchant le fonctionnement de la machine jusqu'à ce que tous les capots soient fermés, nos interrupteurs de sécurité sans contact peuvent aider les fabricants à réduire le risque de blessures le long de leurs lignes de production et à assurer le bon déroulement des opérations. Et avec deux variantes disponibles, nous sommes en mesure d'offrir la flexibilité dont les fabricants ont besoin, sans compromettre l'objectif ultime d'une sécurité accrue ».

   

Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les interrupteurs de sécurité pour machine norelem !

norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique. 

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40