|
|
83455Capteur de sécurité magnétique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Boîtier en plastique, thermoplastique.Finition :Mode de fonctionnement : magnétique, contacts Reed. Type de tension : DC (tension continue). Type de montage : quasi affleurant. Indice de protection : IP 67.Remarques concernant la commande :Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.Nota :Capteurs de sécurité magnétiques pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les clapets. L'ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l'arrêt du système en toute sécurité.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : TÜV, cULus, EAC.
Normes respectées : ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °CAccessoires :Actionneur pour capteur de sécurité à codage magnétique 83455-10.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | charnière de porte | Nombre de LEDs | Remarque | Contact de signalisation | Tension de commutation max. V DC
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83455-1021061 | ‡ droite | - | - | oui | 30 |  | | 87,12 € | | 83455-2021061 | à gauche | - | - | oui | 30 |  | | 87,12 € | | 83455-1021161 | ‡ droite | 1 | La LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée | oui | 24 |  | | 89,98 € | | 83455-2021161 | à gauche | 1 | La LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée | oui | 24 |  | | 89,98 € | | 83455-1020142 | ‡ droite | 1 | La LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée | non | 24 |  | | 70,85 € | | 83455-2020142 | à gauche | 1 | La LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée | non | 24 |  | | 70,85 € | | 83455-1020042 | ‡ droite | - | - | non | 75 |  | | 68,05 € | | 83455-2020042 | à gauche | - | - | non | 75 |  | | 68,05 € | |
Référence | Courant de commutation max. A | Puissance de commutation max. VA | Fréquence de commutation max. Hz | Nombre d'ouvertures (contacts de sécurité) | Nombre d'ouvertures (contacts de signalisation) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83455-1021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 |  | | 87,12 € | | 83455-2021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 |  | | 87,12 € | | 83455-1021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 |  | | 89,98 € | | 83455-2021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 |  | | 89,98 € | | 83455-1020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - |  | | 70,85 € | | 83455-2020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - |  | | 70,85 € | | 83455-1020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - |  | | 68,05 € | | 83455-2020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - |  | | 68,05 € | |
Référence | Distance de commutation Sn MARCHE mm | Distance de commutation Sn ARRÊT mm | Type de raccordement | Nombre de pôles | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83455-1021061 | 5 | 15 | Connecteur 8 mm | 6 pôles |  | | 87,12 € | | 83455-2021061 | 5 | 15 | Connecteur 8 mm | 6 pôles |  | | 87,12 € | | 83455-1021161 | 5 | 15 | Connecteur 8 mm | 6 pôles |  | | 89,98 € | | 83455-2021161 | 5 | 15 | Connecteur 8 mm | 6 pôles |  | | 89,98 € | | 83455-1020142 | 5 | 15 | Connecteurs M8 | 4 pôles |  | | 70,85 € | | 83455-2020142 | 5 | 15 | Connecteurs M8 | 4 pôles |  | | 70,85 € | | 83455-1020042 | 5 | 15 | Connecteurs M8 | 4 pôles |  | | 68,05 € | | 83455-2020042 | 5 | 15 | Connecteurs M8 | 4 pôles |  | | 68,05 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|