Les interrupteurs de position norelem
Les interrupteurs de position vous permettent de contrôler et de mesurer la position des pièces mobiles sur des installations et des machines industrielles. La position de l’élément est déterminée avec un degré élevé de précision et l’interrupteur de position télémécanique se déclenche par contact direct avec l’élément. norelem vous présente sa gamme de produits d’interrupteur de position mécanique.
Les utilisations et caractéristiques des interrupteurs de position
Les interrupteurs de position électromécaniques sont souvent utilisés dans des systèmes automatisés et autres domaines car ces éléments offrent une sécurité contre les interférences électromagnétiques. Leur fonctionnement et leurs applications offrent des avantages tels que leur séparation galvanique des circuits et leur capacité à commuter des courants de faibles charges.
norelem vous propose des interrupteurs de position avec contacts à ouverture forcée conforment à la norme standard CEI 60947-5-1.
L’interrupteur de position mécanique est conçu avec un boitier en plastique pour une forme compacte, avec un couvercle rabattable et imperdable. Des bornes à vis permettent le raccordement des câbles dont une ouverture M20x1,5 est prévue.
norelem propose également un actionneur pour l’interrupteur de position. Il s’agit d’un doigt d’appui qui peut cependant être remplacé par d’autres actionneurs selon vos besoins. Cet actionneur peut être monté par pas de 45°.
Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les interrupteurs de position norelem !
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique. |