norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments de raccordement en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 17 mm
80850-11

Éléments de raccordement en plastique pour chaînes...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Remarques concernant la commande :Les éléments de fixation sont livrés par paire.Nota :Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation. Les serre-câbles sont intégrés à l'élément de fixation.

Leur raccordement s'effectue au niveau du rayon externe.
Plage de température :-30 °C à +125 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80850-11 Éléments de raccordement en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 17 mm 288 kB

Dessins

Éléments de raccordement en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 17 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HAssorti à

CAOAcc.PrixCommander
80850-11-17025251780850-10-17025... 4,88 €
80850-11-17050501780850-10-17050... 5,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40