norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 25 mm
80850-22

Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Nota :Les séparateurs peuvent être mis en place sur n'importe quel maillon de la chaîne afin de séparer les câbles à l'intérieur de la chaîne. En règle générale, le montage s'effectue un maillon sur deux.Plage de température :-30 °C à +125 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80850-22 Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 25 mm 310 kB

Dessins

Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 25 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
80850-22-252580850-20-... 0,23 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40