norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 12 mm, fermées
80850

Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 12 mm,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre.Finition :Noire. Fermée.Nota :Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Données techniques :Caractéristique technique dans la zone autoportante :
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Plage de température :-30 °C à +125 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80850 Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 12 mm, fermées 227 kB
 Informations techniques pour les chaînes porte-câbles 386 kB

Dessins

Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 12 mm, fermées
Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 12 mm, fermées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1HH1LEMNRNombre
d'éléments
Poids
env. kg/m
Élément de fixationCAOAcc.PrixCommander
80850-12012018012181215100351954518590,1380850-01-12012 21,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40