|
|
80150-10_AConnecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, forme A,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Boîtier : plastique. Câble : PUR (4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC. 8 pôles longueur 10 mètres PVC. 12 pôles longueur 10 mètres PVC). Isolation cordon : PP (4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC. 8 pôles longueur 10 mètres PVC. 12 pôles longueur 10 mètres PVC). Contact : alliage de cuivre. Surface de contact : Au (or). Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.Finition :Douille (femelle). Coloris du boîtier : noir. Coloris du câble : noir.Nota :Connecteur avec verrouillage à vis. Connecteur moulé sur le câble. Identification du fil selon le code couleur DIN 47100. Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,6 Nm. Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.Données techniques :Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Forme | Type de forme | P | D1 | L | Nombre de conducteurs x section de conducteurs | Indice de protection | Tension de service V | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
80150-10-1203X2000 | 3 pôles | A | douille droite | 2000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 12,82 € | | 80150-10-1203X5000 | 3 pôles | A | douille droite | 5000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 18,69 € | | 80150-10-1204X3000 | 4 pôles | A | douille droite | 3000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 11,65 € | | 80150-10-1204X5000 | 4 pôles | A | douille droite | 5000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 12,82 € | | 80150-10-1208X2500 | 8 pôles | A | douille droite | 2500 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 36,54 € | | 80150-10-1208X5000 | 8 pôles | A | douille droite | 5000 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 47,09 € | | 80150-10-1208X10000 | 8 pôles | A | douille droite | 10000 | 6 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 45,37 € | | 80150-10-1212X3000 | 12 pôles | A | douille droite | 3000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 55,71 € | | 80150-10-1212X5000 | 12 pôles | A | douille droite | 5000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 65,56 € | | 80150-10-1212X10000 | 12 pôles | A | douille droite | 10000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 69,70 € | |
Référence | Tension de te- nue aux chocs nominale V | Courant nominal (40 °C) A | Résistance du conducteur (20 °C) Ω/Km | Degré de salissure | Tension nominale V | Tension de contrôle V | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
80150-10-1203X2000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 12,82 € | | 80150-10-1203X5000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 18,69 € | | 80150-10-1204X3000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC |  | | 11,65 € | | 80150-10-1204X5000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC |  | | 12,82 € | | 80150-10-1208X2500 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 36,54 € | | 80150-10-1208X5000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 47,09 € | | 80150-10-1208X10000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC |  | | 45,37 € | | 80150-10-1212X3000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC |  | | 55,71 € | | 80150-10-1212X5000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC |  | | 65,56 € | | 80150-10-1212X10000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC |  | | 69,70 € | |
Référence | Rayon de courbure câble en mouvement | Rayon de courbure câble fixe | Nombre de cycles de flexion max. | Plage de température câble en mouvement | Plage de température câble fixe | Compatibilité CEM | Sans halogène | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
80150-10-1203X2000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | T= -25 °C - +80 °C | T= -40 °C - +80 °C | non blindé | oui |  | | 12,82 € | | 80150-10-1203X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | T= -25 °C - +80 °C | T= -40 °C - +80 °C | non blindé | oui |  | | 18,69 € | | 80150-10-1204X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | T= -5 °C - +80 °C | T= -30 °C - +80 °C | non blindé | non |  | | 11,65 € | | 80150-10-1204X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | T= -5 °C - +80 °C | T= -30 °C - +80 °C | non blindé | non |  | | 12,82 € | | 80150-10-1208X2500 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | T= -25 °C - +80 °C | T= -40 °C - +80 °C | non blindé | oui |  | | 36,54 € | | 80150-10-1208X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | T= -25 °C - +80 °C | T= -40 °C - +80 °C | non blindé | oui |  | | 47,09 € | | 80150-10-1208X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | T= -5 °C - +80 °C | T= -30 °C - +80 °C | non blindé | non |  | | 45,37 € | | 80150-10-1212X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | T= -25 °C - +85 °C | T= -40 °C - +85 °C | non blindé | oui |  | | 55,71 € | | 80150-10-1212X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | T= -25 °C - +85 °C | T= -40 °C - +85 °C | non blindé | oui |  | | 65,56 € | | 80150-10-1212X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | T= -5 °C - +70 °C | T= -30 °C - +70 °C | non blindé | non |  | | 69,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|