norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Nouveautés

Colonne de levage, unité de commande et télécommande

 

Vous souhaitez acheter une colonne de levage électrique ? Les systèmes de colonnes de levage norelem se composent de la colonne de levage elle-même, d'une unité de commande pour colonnes de levage et d'une télécommandel pour colonnes de levage.

   

Une colonne de levage électrique permet de régler la hauteur des objets à l'aide d'un moteur tout en assurant un guidage stable. Cela favorise l'ergonomie sur les postes de travail individuels ainsi que dans les machines et les installations complexes.

 

Cette technologie est déjà entièrement intégrée dans la colonne de levage électrique en aluminium de norelem. Ces solutions ne nécessitent pas d'entretien et peuvent être mises en service facilement et rapidement et fonctionner de manière intuitive selon le principe Plug & Work.

 

La gamme norelem comprend différents produits ou modèles de colonnes de levage avec :

 

  • course jusqu'à 500 mm,
  • une vitesse max. pouvant atteindre 8 mm/s,
  • la possibilité de déplacer deux colonnes de levage simultanément,
  • l'adaptation aux charges de traction et de pression ainsi que
  • le blocage automatique même en cas de charge maximale.

 

Accessoires : unité de commande, câble de raccordement, télécommande, câble de raccordement et plaque de montage

 

L'unité de commande pour colonne de levage

 

L'unité de commande permet de faire fonctionner deux colonnes de levage au maximum et de relier jusqu'à deux unités de commande. Ainsi quatre colonnes de levage au total peuvent être déplacées simultanément et en parallèle.

 

Avantages pour la commande de la colonne de levage :

  • L'unité de commande pour colonne de levage offre un calcul dynamique du temps de fonctionnement et une protection de série contre les surcharges.
  • Une détection de collision intégrée (SPP – Smart Product Protection) permet d'optimiser la sécurité des processus de la colonne de levage.
  • L'indication visuelle de l'état des colonnes de levage est permise par l'affichage LED.

 

Interrupteur manuel pour colonne de levage

 

La colonne de levage est commandée par une télécommande spéciale qui possède les caractéristiques ou fonctionnalités suivantes :

  • affichage LCD et six touches de fonction
  • utilisation intuitive de l'unité de commande de la colonne de levage
  • mémorisation des positions de la colonne de levage électrique
  • passage aisé d'un utilisateur de la colonne de levage à un autre
  • possibilité d'apporter électroniquement des modifications à l'unité de commande de la colonne de levage
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40