|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionFinition :Moteur pas à pas 2 phases High-Torque de taille NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34 avec arbre aplati (arbre D). Angle de pas de 1,8° (pas entier) avec câble de raccordement à 4 brins.Nota :Les moteurs pas à pas offrent un couple élevé, une grande précision et un pilotage aisé. Ils fonctionnent de façon fiable dans les conditions d'utilisation les plus variées. Les moteurs pas à pas peuvent être raccordés aux commandes de moteurs les plus courantes par le biais de fils torsadés.
Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.Plage de température :-10 °C jusqu’à +50 °CCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | A | B | D | D1 | D2 | E | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
85000-170043 | NEMA 17 | 31 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 4,5 | 47 | 20 | 0,9 | 2 | 15 | - |  | | 101,74 € | | 85000-230180 | NEMA 23 | 47,14 | 57 | 6,35 | 38,1 | 5,1 | 5,8 | 80 | 20,6 | - | 1,6 | 15 | 5 |  | | 125,34 € | | 85000-340820 | NEMA 34 | 69,6 | 86 | 14 | 73 | 6,5 | 13 | 120 | 37 | - | 1,6 | 25 | 9 |  | | 270,13 € | |
Référence | Tension nominale VDC | Couple de maintien Nm
| Courant de phase A
| Résistance de phase Ohm
| Inductance mH
| Moment d'inertie kgcm²
| Angle de pas °
| Nombre de fils
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
85000-170043 | 5,6 | 0,43 | 1,7 | 1,65 | 2,8 | 0,068 | 1,8 | 4 |  | | 101,74 € | | 85000-230180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,8 | 0,48 | 1,8 | 4 |  | | 125,34 € | | 85000-340820 | 7,2 | 8,4 | 6 | 0,6 | 5,8 | 3,2 | 1,8 | 4 |  | | 270,13 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|