norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Technique de serrage d'étaux
41000

Technique de serrage d'étaux

retour
Nouveautés

« L’étau de bridage 5 axes compact »

présente un mécanisme de serrage entièrement nouveau. La séparation des flux de force et le positionnement de la pièce permettent d’obtenir des valeurs de bridage nettement meilleures. Grâce à la répartition intelligente de la force, seuls des couples réduits sont reportés sur la table de machine-outil.

De plus, la pièce est toujours placée au centre grâce à l’installation symétrique de l’étau de bridage 5 axes. Les pièces sont pressées fermement sur la surface d’appui par un effet de plaquage des mors de serrage des deux côtés. La nouvelle technologie de serrage augmente la rigidité pour les forces de coupe et d’avance élevées.

    

  • Largeur de serrage : 20 mm à 320 mm, peut être étendue suivant les besoins
  • Largeur du mors : 90 mm ou 125 mm
  • Interfaces : tables à rainures en T, systèmes à trame de trous, systèmes de serrage point zéro
 GAMME ÉTAUX DE BRIDAGE 1,4 MB
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40