norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Mors intermédiaire
41335

Mors intermédiaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Le mors intermédiaire est utilisé pour serrer simultanément 2 pièces à usiner.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41335 Mors intermédiaire 272 kB

Dessins

Mors intermédiaire

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41335-0901500903,38 584,46 €
41335-12515001254,94 687,77 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40