norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Kit de serrage pour pièces rondes
41350

Kit de serrage pour pièces rondes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Mâchoires trempées, naturelles.
Inserts trempés, brunis.
Nota :Pour le serrage de pièces rondes.
Course de serrage maximale des mors de serrage de 1 mm.

Livraison par paire.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41350 Kit de serrage pour pièces rondes 262 kB

Dessins

Kit de serrage pour pièces rondes

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPlage de serrage
min. - max.
CAOAcc.PrixCommander
41350-090359020 mm - 250 mm 601,28 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 708,22 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40