norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple
41500-05

Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).Nota :Les glissières de serrage peuvent être fixées via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Rainure de centrage avec 18H7 pour tables à rainures en T.
4. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 50 mm.
Utilisation :Les glissières de serrage courtes permettent de réaliser des opérations de serrage avec un encombrement réduit. La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.Avantages :Utilisation universelle et flexible.
Des situations de serrage flexibles peuvent également être réalisées avec plusieurs glissières courtes.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41500-05 Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple 280 kB

Dessins

Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple

Sélection/filtre d'articles

Référenceconvient pour
une largeur de système
LBHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2CAOAcc.PrixCommander
41500-05-05013050130505010040100771,50,52819361810221010161220 412,97 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40