norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage
41505-17

Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité. Surfaces de guidage rectifiés (HCR 38).Nota :Les tasseaux en T sont adaptés au système de bridage multiple.
La forme A/C est utilisée pour les butées fixes.
La forme B est adaptée à l'actionnement de la cale de serrage des segments de serrage à clavette.
Utilisation :Les tasseaux en T sont insérés dans la glissière de serrage à la position adéquate.
Les tasseaux en T sont vissés sur les butées fixes et les segments de serrage à clavette à l'aide de la vis CHC.
Avantages :La forme A/C présente un jeu de guidage très faible des tasseaux en T dans les glissières, ce qui permet de guider les butées fixes également de façon latérale.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41505-17 Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage 186 kB

Dessins

Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référenceconvient pour
une largeur de système
Assorti à

FormeLL1B

HB1H1D
Taraudage
CAOAcc.PrixCommander
41505-17-0501024150mors fixe une faceA24-1922269,95M10 14,28 €
41505-17-0501036150mors fixe double faceC36181922269,95M10 16,52 €
41505-17-0501224150segment de serrage à clavette à mors fixeA24-1922269,95M12 14,28 €
41505-17-0501226250segment de serrage à clavette double faceB26-18,518269,5M12 10,52 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40