norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe DS
41510-10

Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissière de serrage et mors fixe en acier à outils.
Mors de serrage à coin en acier de cémentation.
Finition :Glissière de serrage et mors fixe trempés et rectifiés (HRC 55 ±2).
Mors de serrage à coin trempé, phosphaté.
Nota :Les systèmes de bridage multiple peuvent être fixés via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Alésages de positionnement Ø25 mm pour systèmes de serrage à point zéro courants avec intervalles de 200 mm.
4. Alésages de positionnement Ø16 mm pour systèmes de serrage à point zéro avec intervalles de 96 mm.
5. Trois rainures de centrage avec 18H7 pour l'alignement longitudinal et transversal sur les tables à rainures en T.
6. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 40 ou 50 mm.

Trois versions différentes disponibles :
- Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face avec mors fixe ES / 41510.
- Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face avec mors fixe DS / 41510-10.
- Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage une face avec mors fixe ES / 41510-20.
Utilisation :Plusieurs systèmes de bridage multiple de longueurs différentes peuvent être montés l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.
L'actionnement de la vis de serrage dans les mors de serrage à coin permet de déplacer les éléments de serrage et de caler les pièces à usiner contre les mors fixes.
Avantages :Universel et flexible.
Pour les lots de petite et de grande taille.
Il est également possible de serrer des pièces de grande taille les unes à côté des autres sur plusieurs systèmes de bridage multiple.
Accessoires :Broche de serrage 42208.
Vis CHC 07160-10X30.
Vis CHC 07160-12X25.
Vis rectifiées 07533-12045 / 07533-16055.
Supports universels 41505.
Mors rapportés avec surépaisseur d'usinage 41505-02.
Mors rapportés avec vé de centrage 41505-04.
Butée orientable 41505-10.
Entretoise 41505-12.
Kit de brides de serrage 41505-15.
Tasseau pour rainures en T 41505-17.
Lardon de positionnement 03240.
Contenu de la livraison- 1x glissière de serrage.
- 2x mors de serrage à coin double face.
- 3x mors fixe DS.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41510-10 Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe DS 345 kB
 Informations techniques concernant le système de bridage multiple 1,9 MB

Dessins

Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe DS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1LB

HL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7CAOAcc.PrixCommander
41510-10-05030001lisse300507544,550,596200----44 1 469,91 €
41510-10-05040001lisse400507544,550,596200288300--44 1 630,41 €
41510-10-05050001lisse500507544,550,596200288400--44 1 867,15 €
41510-10-05060001lisse600507544,550,596200288400500-44 2 002,24 €
41510-10-05070001lisse700507544,550,59620028840056060044 2 162,74 €
41510-10-05030002strié300507544,550,596200----44 1 638,44 €
41510-10-05040002strié400507544,550,596200288300--44 1 798,94 €
41510-10-05050002strié500507544,550,596200288400--44 2 035,68 €
41510-10-05060002strié600507544,550,596200288400500-44 2 170,76 €
41510-10-05070002strié700507544,550,59620028840056060044 2 331,26 €
RéférenceFinition 1DD1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4F
Vis à tête CHC
DIN 912
G
Trou lamé pour
vis CHC DIN 912
CAOAcc.PrixCommander
41510-10-05030001lisse2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1 469,91 €
41510-10-05040001lisse2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1 630,41 €
41510-10-05050001lisse2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1 867,15 €
41510-10-05060001lisse2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 2 002,24 €
41510-10-05070001lisse2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 2 162,74 €
41510-10-05030002strié2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1 638,44 €
41510-10-05040002strié2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1 798,94 €
41510-10-05050002strié2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 2 035,68 €
41510-10-05060002strié2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 2 170,76 €
41510-10-05070002strié2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 2 331,26 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40