norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Gaine de câble et corps en PVC.Finition :Douille (femelle)
Tension : Ue 30 V
Courant : Ie 2 A
Nombre de pôles : 8 pôles
Nombre de fils : 8 pièces
Indice de protection : IP 67
Corps de poignée noir
Couleur du fil gris
Nota :Connecteur à verrouillage à vis.
Câble de connecteur encastré.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A.
Convient aux chaînes porte-câbles.
Couple recommandé 1,0 Nm.
Plage de température :en mouvement : 0 °C jusqu'à +80 °C
fixe : -25 °C jusqu'à +80 °C
Indication de dessin :
1) Blanc (WH)
2) Marron (BN)
3) Vert (GN)
4) Jaune (YE)
5) Gris (GY)
6) Rose (PK)
7) Bleu (BU)
8) Rouge (RD)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20952 Connecteurs à bornes à vis 265 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteurs à bornes à vis

Connecteurs à bornes à vis, forme A, douille droite

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme A, douille droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2D

D3GLPNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
80150-10-1208X2500A8 pôles14,56-41,525008 x 0,25 mm² 33,60 €
80150-10-1208X5000A8 pôles14,56-41,550008 x 0,25 mm² 37,43 €
80150-10-1208X10000A8 pôles14,56-41,5100008 x 0,25 mm² 44,72 €
80150-10-1212X10000A12 pôles156M12x141,9100008 x 0,25 mm² 94,27 €

Connecteurs à bornes à vis, forme B, douille coudée

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme B, douille coudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2D

D3GH1LPCAOAcc.PrixCommander
80150-10-11208X10000B8 pôles156M12x126,43910000 80,98 €
80150-10-11212X10000B12 pôles156M12x126,43910000 95,63 €