norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Contacts en bronze doré pour M8x1.
Contacts en laiton avec revêtement optaloy pour M12x1.
Finition :Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Nota :Connecteur à verrouillage à vis.Plage de température :-25 °C jusqu’à +85 °C.Indication de dessin :
P1 = Passe-fil

1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20955 Connecteur à bornes à vis 163 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteur à bornes à vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DGHLP1Type de
raccordement
Section de raccordement max.
(mm²)
CAOAcc.PrixCommander
20955-010A12M8x1-453,5 - 5Bornes à vis0,5 12,90 €
20955-020A20M12x1-544 - 6Bornes à vis0,75 11,20 €
20955-030B12M8x128-3,5 - 5Raccord à souder0,25 11,54 €
20955-040B20M12x138-4 - 6Bornes à vis0,75 11,20 €