norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A.
Boîtier d'accouplement et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Douille de centrage en Inox 1.4301.
Finition :Boîtier d'accouplement anodisé noir.Nota :Le kit de motorisation avec système d'accouplement en élastomère offre une solution simple et économique pour le raccordement de moteurs électriques.

Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 30 Nm
Sur demande :Alésage D du moyeu plus important.
Couple nominal plus élevé.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20320 Kit de motorisation 175 kB

Dessins

Kit de motorisation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleC1C2D

Couple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Vitesse
max.
tr/min
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
Couple de serrage
de la vis C2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
20320-604710A60M3M56,354,80,01200001,49 198,99 €
20320-806960B80M6M814300,15140001532 304,71 €