norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A.
Arbre de synchronisation et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Finition :Naturel.Nota :Le kit de synchronisation permet d'entraîner deux axes linéaires montés en parallèle à l'aide d'un seul moteur.

Les kits de synchronisation sont composés de deux accouplements reliés entre eux par un arbre de synchronisation. Sa longueur est adaptée à la distance entre les arbres. Convient pour des longueurs jusqu'à 3000 mm maximum.

Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 53 Nm
Montage :Aucun déplacement des arbres menant ou menés n'est nécessaires car l'arbre de synchronisation s'insère complétement pré-montée avec une moitié d'accouplement à chaque extrémité, entre les deux extrémités d'arbres.

Emmancher les moyeux expansibles dans les alésages des arbres d'entraînement des axes linéaires. La liaison solidaire est obtenue en serrant la vis dans le moyeu expansible au couple défini. Introduire les moitiés d'accouplement avec moyeu de serrage et étoile élastomère sur l'arbre de synchronisation. Mettre l'arbre de synchronisation en position et assembler les moitiés d'accouplement au moyen d'un effort manuel minimal. Serrer les vis sur les deux moyeux de serrage au couple défini.
Indication de dessin :
X : distance entre les arbres
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20330 Kit de synchronisation 146 kB

Dessins

Kit de synchronisation

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleC1C2D1

D2D4D7LL1L2L3L4
min.
L5Couple
nominal
Nm
CAOAcc.PrixCommander
20330-6016X60M3M5171732,216284131180206,5Sur demande
20330-8025X80M6M8242456,42546818201302753Sur demande
RéférenceTailleMoment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
3,0 m
Vitesse
max.
tr/min
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
Couple de serrage
de la vis C2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
20330-6016X600,0240,0310,0440,058200001,49Sur demande
20330-8025X800,3260,3520,4040,455140001532Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40