Matière
Corps : aluminium haute résistance. Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition
Corps avec revêtement Hart-Coat. Tige de guidage trempée et rectifiée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : aluminium haute résistance. Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition
Corps avec revêtement Hart-Coat. Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota
Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.
Répétabilité ±0,02 mm.
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.
Répétabilité ±0,02 mm.
Accessory
Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
norelem offers pneumatic linear modules with either two or three round guides. The drive consists of double-action cylinders integrated in the carriage. They are available in four sizes with two or three guide shafts and strokes from 40 to 300 mm. Thanks to the large dimensions of the guide shafts and ball guides, loads of up to 1080 N are possible. Also, the pneumatic linear modules can achieve a repeat accuracy of ±0.01 mm.