norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes en acier.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendus par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Plage de température : -20 °C jusqu’à +110 °C.Avantages :Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21334-20 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg 130 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 74,5 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21334-20-0305montage latéralstandard501 pièce = 1 paire 43,92 €
21334-20-0356montage latéralstandard501 pièce = 1 paire 46,68 €
21334-20-0406montage latéralstandard451 pièce = 1 paire 49,58 €
21334-20-0457montage latéralstandard451 pièce = 1 paire 52,23 €
21334-20-0508montage latéralstandard401 pièce = 1 paire 54,87 €
21334-20-0559montage latéralstandard401 pièce = 1 paire 57,59 €
21334-20-0610montage latéralstandard351 pièce = 1 paire 60,28 €
21334-20-0660montage latéralstandard301 pièce = 1 paire 63,05 €
21334-20-0711montage latéralstandard301 pièce = 1 paire 65,90 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21334-20-030515,9-149,2260,3273-152,42549,535,3227305 43,92 €
21334-20-035615,9-200311,1323,8-203,2304,89,535,3277356 46,68 €
21334-20-040615,9-250,8361,9374,6-254355,69,535,3302406 49,58 €
21334-20-045715,9212,7301,6412,7425,4203,2304,8406,49,535,3328457 52,23 €
21334-20-050815,9238,1352,4463,5476,2228,6355,6457,29,535,3379508 54,87 €
21334-20-055915,9263,5403,2514,3527254406,45089,535,3405559 57,59 €
21334-20-061015,9288,9454565,1577,8279,4457,2558,89,535,3429610 60,28 €
21334-20-066015,9314,3504,8615,9628,6304,8508609,69,535,3481660 63,05 €
21334-20-071115,9339,7555,6666,8679,4330,2558,8660,49,535,3506711 65,90 €