norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendus par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.

Forme B :
Avec enclenchement en position ouverte.
Avantages :Enclenchement en position ouverte et fermée
Déconnexion frontale
Coulissage aisé
Accessoires :Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques 21335-80Indication de dessin :
1) Trou de fixation pour 21334-30-10250 et 21334-30-20250 non présent
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins (aperçu complet)

Glissières télescopiques en acierpour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg, forme A

plus d'infos

Dessins

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMontageType de
produit
Portance
par paire
(80 000 cycles) kg
Portance par paire
(10 000 cycles) en kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21334-30-10250Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 16,92 €
21334-30-10300Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 17,38 €
21334-30-10350Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 18,86 €
21334-30-10400Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 18,25 €
21334-30-10450Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard35481 pièce = 1 paire 18,77 €
21334-30-10500Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard34451 pièce = 1 paire 20,06 €
21334-30-10550Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard33421 pièce = 1 paire 20,87 €
21334-30-10600Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard32401 pièce = 1 paire 21,82 €
21334-30-10650Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard31371 pièce = 1 paire 22,61 €
21334-30-10700Aenclenchement en position ferméemontage latéralstandard30351 pièce = 1 paire 24,05 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21334-30-1025035----96----19212,735163250 16,92 €
21334-30-1030035224---96----24212,735205300 17,38 €
21334-30-1035035224---128----29212,735260350 18,86 €
21334-30-1040035224-320-128----34212,735281400 18,25 €
21334-30-1045035224-352-128224---39212,735331450 18,77 €
21334-30-1050035224-416-128224---44212,735376500 20,06 €
21334-30-1055035224352-480128224320--49212,735415550 20,87 €
21334-30-1060035224352480-128224320--54212,735451600 21,82 €
21334-30-1065035224352544-12822432041654459212,735488650 22,61 €
21334-30-1070035224352544-128224288416-64212,735526700 24,05 €

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg, forme B

plus d'infos

Dessins

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMontageType de
produit
Portance
par paire
(80 000 cycles) kg
Portance par paire
(10 000 cycles) en kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21334-30-20250Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 23,77 €
21334-30-20300Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 24,32 €
21334-30-20350Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 25,23 €
21334-30-20400Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard35501 pièce = 1 paire 25,73 €
21334-30-20450Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard35481 pièce = 1 paire 25,97 €
21334-30-20500Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard34451 pièce = 1 paire 27,34 €
21334-30-20550Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard33421 pièce = 1 paire 28,04 €
21334-30-20600Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard32401 pièce = 1 paire 29,11 €
21334-30-20650Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard31371 pièce = 1 paire 30,05 €
21334-30-20700Benclenchement en position fermée et ouvertemontage latéralstandard30351 pièce = 1 paire 31,73 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21334-30-2025035----96----19212,735163250 23,77 €
21334-30-2030035224---96----24212,735205300 24,32 €
21334-30-2035035224---128----29212,735260350 25,23 €
21334-30-2040035224-320-128----34212,735281400 25,73 €
21334-30-2045035224-352-128224---39212,735331450 25,97 €
21334-30-2050035224-416-128224---44212,735376500 27,34 €
21334-30-2055035224352-480128224320--49212,735415550 28,04 €
21334-30-2060035224352480-128224320--54212,735451600 29,11 €
21334-30-2065035224352544-12822432041654459212,735488650 30,05 €
21334-30-2070035224352544-128224288416-64212,735526700 31,73 €