norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 55 kg
21334-35

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendus par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Montage :Montage à baïonnette.Avantages :Montage à baïonnette
Enclenchement en position fermée
Coulissage aisé
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 55 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

MontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21334-35-0350montage latéralstandard511 pièce = 1 paire 54,18 €
21334-35-0400montage latéralstandard531 pièce = 1 paire 56,17 €
21334-35-0450montage latéralstandard551 pièce = 1 paire 58,57 €
21334-35-0500montage latéralstandard551 pièce = 1 paire 60,86 €
21334-35-0550montage latéralstandard551 pièce = 1 paire 62,93 €
21334-35-0600montage latéralstandard531 pièce = 1 paire 69,53 €
21334-35-0700montage latéralstandard501 pièce = 1 paire 74,72 €
RéférenceA

A1A2BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21334-35-03505025025017,553,4374350 54,18 €
21334-35-04005030030017,553,4424400 56,17 €
21334-35-04505035035017,553,4473450 58,57 €
21334-35-05005040040017,553,4522500 60,86 €
21334-35-05505045045017,553,4571550 62,93 €
21334-35-06005050050017,553,4620600 69,53 €
21334-35-07005060060017,553,4731700 74,72 €