norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendus par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Enclenchement en position ouverte. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Plage de température :-20°C jusqu’à +70°C.Avantages :Enclenchement en position ouverte
Déconnexion frontale
Conviennent pour le montage à plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21334-45 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 65 kg 146 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 74,5 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 65 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

MontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21334-45-0305montage latéralstandard651 pièce = 1 paire 59,54 €
21334-45-0356montage latéralstandard651 pièce = 1 paire 61,26 €
21334-45-0406montage latéralstandard601 pièce = 1 paire 64,17 €
21334-45-0457montage latéralstandard551 pièce = 1 paire 66,77 €
21334-45-0508montage latéralstandard501 pièce = 1 paire 69,48 €
21334-45-0559montage latéralstandard401 pièce = 1 paire 72,21 €
21334-45-0610montage latéralstandard351 pièce = 1 paire 74,99 €
21334-45-0660montage latéralstandard301 pièce = 1 paire 84,71 €
21334-45-0711montage latéralstandard301 pièce = 1 paire 88,45 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21334-45-030528,6-136,5247,6260,3-215,92549,535,3201,5305 59,54 €
21334-45-035628,6-187,3298,4311,1-266,7304,89,535,3252,5356 61,26 €
21334-45-040628,6-238,1349,2361,9-317,5355,69,535,3303406 64,17 €
21334-45-045728,6200288,9400412,7203,2342,9406,49,535,3329457 66,77 €
21334-45-050828,6225,4339,7450,8463,5228,6393,7457,29,535,3379,5508 69,48 €
21334-45-055928,6250,8390,5501,6514,3254419,15089,535,3405559 72,21 €
21334-45-061028,6276,2441,3552,4565,1279,4444,5558,89,535,3430,5610 74,99 €
21334-45-066028,6301,6492,1603,2615,9304,8495,3609,69,535,3481,5660 84,71 €
21334-45-071128,6327542,9654666,7330,2520,7660,49,535,3506,5711 88,45 €