FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté