Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est similaire à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.