Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position ouverte. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 400 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 400 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages
Enclenchement en position ouverte
Déconnexion frontale
Déconnexion frontale
Indication de dessin
1) Trou de fixation pour 21334-95-0305 non présent
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.