norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 227 kg
21335-25

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position ouverte et fermée. La glissière télescopique ne peut être ouverte ou fermée qu'en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 4,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.

Les glissières télescopiques ne peuvent pas être commandées par paires.
Si l'on souhaite un verrouillage des deux côtés, il convient de commander une version gauche et une version droite.
Si l'on souhaite un verrouillage unilatéral, une association avec les glissières 21335-30 est possible.
Avantages :Enclenchement en position ouverte et fermée
Pour les applications avec fortes charges
Déverrouillage manuel
Coulissage aisé
Accessoires :Glissières télescopiques en acier 21335-30.À noter :La capacité de charge maximale est basée sur une paire de glissières télescopiques.Indication de dessin :
1) Trou de fixation pour 21335-25-03050 et 21335-25-03051 non présent
2) Trou de fixation pour 21335-25-05590 et 21335-25-05591 non présent
3) Découpe pour vis à tête bombée
4) Mesure de référence uniquement, sans trou de fixation
5) Forme B, dimensions identiques à celles de la version droite
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins (aperçu complet)

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 227 kg

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 227 kg, forme A, gauche

plus d'infos

Dessins

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 227 kg, forme A, gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21335-25-03050Agauchemontage latéralstandard272unitaire 101,41 €
21335-25-03560Agauchemontage latéralstandard272unitaire 105,24 €
21335-25-04060Agauchemontage latéralstandard272unitaire 111,67 €
21335-25-04570Agauchemontage latéralstandard272unitaire 118,48 €
21335-25-05080Agauchemontage latéralstandard272unitaire 123,59 €
21335-25-05590Agauchemontage latéralstandard272unitaire 131,38 €
21335-25-06100Agauchemontage latéralstandard267unitaire 141,29 €
21335-25-06600Agauchemontage latéralstandard264unitaire 148,68 €
21335-25-07110Agauchemontage latéralstandard261unitaire 155,86 €
21335-25-07620Agauchemontage latéralstandard258unitaire 165,46 €
21335-25-08130Agauchemontage latéralstandard256unitaire 175,73 €
21335-25-08640Agauchemontage latéralstandard256unitaire 207,81 €
21335-25-09140Agauchemontage latéralstandard248unitaire 213,68 €
21335-25-10160Agauchemontage latéralstandard237unitaire 249,31 €
21335-25-10670Agauchemontage latéralstandard228unitaire 269,81 €
21335-25-12190Agauchemontage latéralstandard204unitaire 333,88 €
21335-25-13720Agauchemontage latéralstandard196unitaire 374,69 €
21335-25-15240Agauchemontage latéralstandard182unitaire 441,62 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21335-25-0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 101,41 €
21335-25-0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 105,24 €
21335-25-0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 111,67 €
21335-25-0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 118,48 €
21335-25-0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 123,59 €
21335-25-0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 131,38 €
21335-25-0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 141,29 €
21335-25-0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 148,68 €
21335-25-0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 155,86 €
21335-25-0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 165,46 €
21335-25-0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 175,73 €
21335-25-0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 207,81 €
21335-25-0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 213,68 €
21335-25-1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 249,31 €
21335-25-1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 269,81 €
21335-25-1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 333,88 €
21335-25-1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 374,69 €
21335-25-1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 441,62 €

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 227 kg, forme B, droite

plus d'infos

Dessins

Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 227 kg, forme B, droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21335-25-03051Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 101,41 €
21335-25-03561Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 105,24 €
21335-25-04061Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 111,67 €
21335-25-04571Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 118,48 €
21335-25-05081Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 123,59 €
21335-25-05591Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 131,38 €
21335-25-06101Bdroitemontage latéralstandard267unitaire 141,29 €
21335-25-06601Bdroitemontage latéralstandard264unitaire 148,68 €
21335-25-07111Bdroitemontage latéralstandard261unitaire 155,86 €
21335-25-07621Bdroitemontage latéralstandard258unitaire 165,46 €
21335-25-08131Bdroitemontage latéralstandard256unitaire 175,73 €
21335-25-08641Bdroitemontage latéralstandard256unitaire 207,81 €
21335-25-09141Bdroitemontage latéralstandard248unitaire 213,68 €
21335-25-10161Bdroitemontage latéralstandard237unitaire 249,31 €
21335-25-10671Bdroitemontage latéralstandard228unitaire 269,81 €
21335-25-12191Bdroitemontage latéralstandard204unitaire 333,88 €
21335-25-13721Bdroitemontage latéralstandard196unitaire 374,69 €
21335-25-15241Bdroitemontage latéralstandard182unitaire 441,62 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21335-25-0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 101,41 €
21335-25-0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 105,24 €
21335-25-0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 111,67 €
21335-25-0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 118,48 €
21335-25-0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 123,59 €
21335-25-0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 131,38 €
21335-25-0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 141,29 €
21335-25-0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 148,68 €
21335-25-0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 155,86 €
21335-25-0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 165,46 €
21335-25-0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 175,73 €
21335-25-0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 207,81 €
21335-25-0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 213,68 €
21335-25-1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 249,31 €
21335-25-1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 269,81 €
21335-25-1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 333,88 €
21335-25-1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 374,69 €
21335-25-1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 441,62 €