norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 300 kg
21335-35

Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en aluminium.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4021.
Finition :Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarques concernant la commande :Vendus par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 600 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

Au bout de 2 000 cycles, il est recommandé de procéder à un regraissage avec de la graisse haute pression.

Les butées de fin de course ont fait l'objet d'essais sur 10 cycles, à la charge indiquée, à une vitesse de 0,8 m/s. Il est également recommandé de prévoir des butées de fin de course externes.
Plage de température : -20 °C jusqu’à +110 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21335-35 Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 300 kg 142 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 74,5 kB

Dessins

Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 300 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

MontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21335-35-0300montage latéralstandard2401 pièce = 1 paire 261,63 €
21335-35-0350montage latéralstandard2551 pièce = 1 paire 277,17 €
21335-35-0400montage latéralstandard2701 pièce = 1 paire 298,08 €
21335-35-0450montage latéralstandard2851 pièce = 1 paire 313,66 €
21335-35-0500montage latéralstandard3001 pièce = 1 paire 328,53 €
21335-35-0550montage latéralstandard3001 pièce = 1 paire 345,95 €
21335-35-0600montage latéralstandard3001 pièce = 1 paire 360,31 €
21335-35-0650montage latéralstandard2951 pièce = 1 paire 384,56 €
21335-35-0700montage latéralstandard2901 pièce = 1 paire 402,95 €
21335-35-0800montage latéralstandard2701 pièce = 1 paire 436,67 €
21335-35-0900montage latéralstandard2501 pièce = 1 paire 471,96 €
21335-35-1000montage latéralstandard2301 pièce = 1 paire 522,99 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21335-35-03007,5142,52857512515026,580300300 261,63 €
21335-35-03507,5167,533510015020026,580350350 277,17 €
21335-35-04007,5192,538512517525026,580400400 298,08 €
21335-35-04507,5217,543515020030026,580450450 313,66 €
21335-35-05007,5242,548517522535026,580500500 328,53 €
21335-35-05507,5267,553520025040026,580550550 345,95 €
21335-35-06007,5292,558522527545026,580600600 360,31 €
21335-35-06507,5317,563525030050026,580650650 384,56 €
21335-35-07007,5342,568527532555026,580700700 402,95 €
21335-35-08007,5392,578532537565026,580800800 436,67 €
21335-35-09007,5442,588537542575026,580900900 471,96 €
21335-35-10007,5492,598542547585026,58010001000 522,99 €