- Sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et leur résistance à la corrosion
- Les éléments de glissement sont résistants à l'usure et interchangeables
- Rail de guidage anodisé dur 500 HV
Description
Matière
Rails-guides en profilé, EN AW-6060.
Finition
Aluminium : anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Nota
Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.
** Indiquer la longueur L2 = 12 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.